Publicar produtos
P3000 - Lavatory, Vitreous China, Straight Back
SEPS2BIM

P3000 - Lavatory, Vitreous China, Straight Back

Traduzido por Google,
Lavatório de porcelana vitrificada montado na parede (tamanho aproximado da tigela 7 "x15" x 10") com: avental frontal reto, costas retas ou contornadas; orifícios de torneira em centros de 4"; bico de gooseneck; alças de lâmina de pulso; e filtro de grade. Deve ser adequado para uso em clínicas, escritórios, banheiros ou áreas de atendimento ao paciente.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaP3000
  • Familia de productoLavatory
  • Grupo de produtosVitreous China
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)330
  • Largura (mm)530
  • Profundidade (mm)480
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCElemento de mobiliário