Publicar produtos
A5106 - Waste Disposal Unit, Sharps w/Glove Dispenser
SEPS2BIM

A5106 - Waste Disposal Unit, Sharps w/Glove Dispenser

3.4 de 5 estrelas3.4(5 avaliações)
Traduzido por Google,
A unidade foi projetada para o descarte de objetos cortantes e está em conformidade com as diretrizes da OSHA para o manuseio de objetos cortantes. Deve abrigar um recipiente de 5 litros e ser capaz de ser montado em uma parede. Deverá ter um porta-luvas acoplado. A unidade deve ser protegida por uma caixa fechada.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaA5106
  • Familia de productoWaste Disposal Unit
  • Grupo de produtosSharps w/Glove Dispenser
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)640
  • Largura (mm)330
  • Profundidade (mm)150
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário