Publicar produtos
A5109 - Grab Bar, 1-1/4" Dia., SS, 2 Wall, W/C Accessible
SEPS2BIM

A5109 - Grab Bar, 1-1/4" Dia., SS, 2 Wall, W/C Accessible

Traduzido por Google,
Aço inoxidável com acabamento acetinado de 1-1/4" de diâmetro, superfície de fixação perfurada, 2 banheiros/sala de parede, barra de apoio com flanges de montagem ocultos. São fornecidos flanges de encaixe para ocultar os parafusos de montagem. Uma seleção de kits de montagem e âncora oculta Os dispositivos estão disponíveis pelos fabricantes para diferentes tipos de instalações. A barra de apoio deve estar em conformidade com as diretrizes de acessibilidade sem barreiras para resistência estrutural. Para aplicações típicas de vasos sanitários em banheiros e salas onde os requisitos da ADA (American's With Disabilities Act) devem ser atendidos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaA5109
  • Familia de productoGrab Bar
  • Grupo de produtos1-1/4" Dia.
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)80
  • Largura (mm)145
  • Profundidade (mm)80
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário