Publicar produtos
A5205 - Bar, Towel, SS, Surface Mounted
SEPS2BIM

A5205 - Bar, Towel, SS, Surface Mounted

Traduzido por Google,
Aço inoxidável com acabamento acetinado, montado em superfície, 1" de diâmetro, barra de toalha. Os postes e flanges de suporte são de uma peça, cromado, latão fundido pesado com acabamento acetinado. A barra de toalha não deve girar dentro dos postes de suporte. Disponível em 18", 24 " e 30" larguras. Para uso geral em chuveiros ou banheiras. Preço baseado em uma largura padrão sugerida de 18".
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaA5205
  • Familia de productoBar
  • Grupo de produtosTowel, 1" Diameter
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)80
  • Largura (mm)5300
  • Profundidade (mm)80
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário