Publicar produtos
P6980 - Sink, Scrub, SS, 1-3 Bay, With Knee Valve
SEPS2BIM

P6980 - Sink, Scrub, SS, 1-3 Bay, With Knee Valve

Traduzido por Google,
Pia de limpeza do cirurgião. A unidade é construída em aço inoxidável polido. Esta unidade de pia possui uma válvula hidromecânica de controle de água de operação pelo joelho e um dispensador de sabão cirúrgico operado pelo joelho. Pode ser um modelo de um, dois ou três compartimentos, conforme necessário. Usado em suítes cirúrgicas ou áreas de limpeza para equipes cirúrgicas. Estão disponíveis configurações elétricas opcionais. Os dados dimensionais e de preço são baseados em uma unidade de três compartimentos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaP6980
  • Familia de productoSink
  • Grupo de produtosScrub
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1400
  • Largura (mm)2440
  • Profundidade (mm)710
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCElemento de mobiliário