Publicar produtos
C0025 - Cabinet, Wardrobe, 1 Door
SEPS2BIM

C0025 - Cabinet, Wardrobe, 1 Door

4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Armário de guarda-roupa com prateleira fixa, varão para roupas e uma porta maciça ou com persianas articulada direita ou esquerda (configuração apropriada da dobradiça da porta a ser indicada nos desenhos de elevação do equipamento), uma porta de travamento opcional está disponível. Também conhecido como caixa de guarda-roupa, unidade ou unidade de armazenamento. Usado para armazenamento de roupas e itens pessoais.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaC0025
  • Familia de productoCabinets
  • Grupo de produtosWardrobe
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)216
  • Largura (mm)760
  • Profundidade (mm)56
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário