Publicar produtos
CT030 - Countertop, High Pressure Laminate
SEPS2BIM

CT030 - Countertop, High Pressure Laminate

Traduzido por Google,
Bancada laminada de alta pressão (composição de núcleo de partículas de madeira com superfície laminada de plástico) com acabamento de superfície lisa dura, espessura padrão de 1" e um backsplash/curb de 4". Também conhecido como superfície de trabalho ou bancada de trabalho. Disponível em uma ampla variedade de cores, padrões e profundidades. Usado em áreas de uso geral que exigem um arranjo básico da superfície de trabalho com resistência ao calor limitada e baixa resistência química. Preço baseado em uma profundidade de 24".
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCT030
  • Familia de productoCountertop
  • Grupo de produtosHigh Pressure Laminate
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)30
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)160
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Bancadas
  • Classificação IFCElemento de mobiliário