Publicar produtos
D0510 - Cabinet, Base, Drop Door, Door
SEPS2BIM

D0510 - Cabinet, Base, Drop Door, Door

Traduzido por Google,
Armário de armazenamento da unidade base. O armário tem uma porta de correr na parte superior e uma porta de dobradiça simples ou dupla por baixo. É utilizado em laboratórios odontológicos para armazenamento geral de equipamentos e suprimentos. As informações de preço do banco de dados são baseadas no gabinete padrão mais próximo mais uma sobretaxa de 25% para modificação.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaD0510
  • Familia de productoCabinets
  • Grupo de produtosBase
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)970
  • Largura (mm)610
  • Profundidade (mm)610
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário