Publicar produtos
D0795 - Sink, CRS, 18 Gauge, With Faucet
SEPS2BIM

D0795 - Sink, CRS, 18 Gauge, With Faucet

Traduzido por Google,
Pia resistente à corrosão. A unidade pode ser montada por baixo da bancada ou ser uma unidade de encaixe automático. A torneira é encomendada como um item separado da maioria dos fabricantes. As dimensões da pia variam um pouco de acordo com o fornecedor.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaD0795
  • Familia de productoSink
  • Grupo de produtosCRS
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)300
  • Largura (mm)530
  • Profundidade (mm)510
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCElemento de mobiliário