Publicar produtos
D3300 - Chair, Radiographic, Dental
SEPS2BIM

D3300 - Chair, Radiographic, Dental

Traduzido por Google,
Cadeira de raio-x dental. Esta cadeira é usada em radiografia odontológica intraoral e pode ser usada como qualquer cadeira odontológica e está equipada com capacidade de altura ajustável. Cadeiras cirúrgicas odontológicas padrão podem ser usadas para esta finalidade e podem melhorar a uniformidade clínica. Especifique a cor no momento do pedido.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaD3300
  • Familia de productoChairs
  • Grupo de produtosRadiographic
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)710
  • Largura (mm)790
  • Profundidade (mm)1400
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário