Publicar produtos
D3320 - Chair, Operating, Dental
SEPS2BIM

D3320 - Chair, Operating, Dental

3.3 de 5 estrelas3.3(9 avaliações)
Traduzido por Google,
Cadeira cirúrgica odontológica projetada para o tratamento e conforto dos pacientes odontológicos. A cadeira deve ser capaz de várias posições, deve ser giratória, conter um apoio de cabeça ajustável e apoios de braço que giram para cima e para baixo. A cadeira deve funcionar por meio de eletro-hidráulica. O estofamento deve ser sem costuras, sem fendas para pegar detritos e ser fácil de limpar.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaD3320
  • Familia de productoChairs
  • Grupo de produtosOperating
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1730
  • Largura (mm)710
  • Profundidade (mm)2030
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário