Publicar produtos
D3380 - Stool, Operating, Dental, Doctor
SEPS2BIM

D3380 - Stool, Operating, Dental, Doctor

4.3 de 5 estrelas4.3(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Tamborete de operação dental. Usado pelo dentista no cuidado e tratamento de pacientes. Esta cadeira tem um cilindro de gás para ajustar a altura da cadeira. Ele também tem encosto como parte integrante da unidade. A unidade deve ser equipada com rodízios. Várias combinações de cores de vinil ou tecido estão disponíveis.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaD3380
  • Familia de productoStool
  • Grupo de produtosOperating
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)910
  • Largura (mm)610
  • Profundidade (mm)560
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário