Publicar produtos
D3390 - Stool, Operating, Dental, Assistant
SEPS2BIM

D3390 - Stool, Operating, Dental, Assistant

4.6 de 5 estrelas4.6(10 avaliações)
Traduzido por Google,
Banco de operação do assistente dental usado em cirurgias odontológicas durante os procedimentos. Esta cadeira tem um braço de apoio do corpo ou apoio abdominal que pode ser adaptado para a mão esquerda ou direita. Também é operado por cilindro de gás para ajustes de altura. A cadeira está disponível em várias combinações de cores de vinil ou tecido.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaD3390
  • Familia de productoStool
  • Grupo de produtosOperating
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)840
  • Largura (mm)560
  • Profundidade (mm)560
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário