Publicar produtos
D4100 - Cleaner, Steam, Dental
SEPS2BIM

D4100 - Cleaner, Steam, Dental

Traduzido por Google,
Limpador dental a vapor. O limpador tem um controle de temperatura variável e é capaz de gerar até 80 PSI de pressão. A unidade é usada para remover sujeira, detritos, cera e compostos de polimento de modelos, dentaduras, moldeiras e instrumentos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaD4100
  • Familia de productoCleaner
  • Grupo de produtosSteam
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)640
  • Largura (mm)410
  • Profundidade (mm)410
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário