Publicar produtos
D4260 - Handpiece, Laboratory, Dental, Electric
SEPS2BIM

D4260 - Handpiece, Laboratory, Dental, Electric

Traduzido por Google,
Peça de mão portátil para laboratório dentário. A unidade tem uma alça reta e é alimentada eletricamente. A peça de mão inclui um controlador e cabos de alimentação. A unidade é usada para moer, polir ou terminar ligas de metais preciosos e não preciosos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaD4260
  • Familia de productoHandpiece
  • Grupo de produtosLaboratory
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)100
  • Largura (mm)230
  • Profundidade (mm)160
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
  • Classificação IFCElemento de mobiliário