Publicar produtos
D6050 - Light, Dental, Operating, Ceiling, Track
SEPS2BIM

D6050 - Light, Dental, Operating, Ceiling, Track

Traduzido por Google,
Luz de operação dental usada para iluminar o campo de trabalho. Esta é uma única unidade de luz em um braço cantilever montado em uma coluna que é suspensa de um carrinho móvel em um trilho de teto. A luz pode ser usada em instalações onde a altura do teto está entre 8 e 10,5 pés; algumas unidades podem ser montadas em tetos de até 13 pés. As dimensões físicas do banco de dados referem-se às dimensões máximas de deslocamento da luz centradas no trilho de montagem no teto. O peso do banco de dados inclui a luz, o braço e o carrinho. A montagem desta luz pode exigir o reforço do teto ou a suspensão do suporte na parte inferior da laje acima de um teto suspenso.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaD6050
  • Familia de productoLight
  • Grupo de produtosDental
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1700
  • Largura (mm)1470
  • Profundidade (mm)2950
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário