Publicar produtos
D6150 - Light, Dental, Operating, Dual, Ceiling Mounted
SEPS2BIM

D6150 - Light, Dental, Operating, Dual, Ceiling Mounted

Traduzido por Google,
Luz de operação dental. A unidade é uma montagem de coluna de teto duplo com controle de intensidade variável. A luz ilumina o campo de trabalho para o dentista. A maioria das unidades exige que o teto esteja entre 8 e 10,5 pés para instalação. Cada cabeça está em um braço cantilever montado em uma coluna que é suspensa no teto. As dimensões físicas do banco de dados referem-se à extensão máxima da luz em sua montagem.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaD6150
  • Familia de productoLight
  • Grupo de produtosDental
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1700
  • Largura (mm)1470
  • Profundidade (mm)1160
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário