Publicar produtos
D6155 - Light, Dental, Operating, Ceiling, Column
SEPS2BIM

D6155 - Light, Dental, Operating, Ceiling, Column

Traduzido por Google,
Luz de operação dental. A unidade é uma única cabeça, coluna de teto montada com um controlador de intensidade variável na cabeça de luz. A luz ilumina o campo de trabalho para o dentista. A maioria das unidades exige que o teto esteja entre 8 e 10,5 pés para instalação. As dimensões físicas do banco de dados referem-se à extensão máxima da luz em sua montagem.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaD6155
  • Familia de productoLight
  • Grupo de produtosDental
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1520
  • Largura (mm)1270
  • Profundidade (mm)1270
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário