Publicar produtos
D9280 - Legs, Rail, Apron
SEPS2BIM

D9280 - Legs, Rail, Apron

Traduzido por Google,
Pernas de trilho de avental. Usado para apoiar bancadas quando não há gabinete base para suportar D9940, altura conforme necessário. Usado em cirurgias odontológicas. O preço do banco de dados e as informações dimensionais assumem um balcão de 24" de profundidade, 36" acima do piso.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaD9280
  • Familia de productoLegs
  • Grupo de produtosRail
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)910
  • Largura (mm)50
  • Profundidade (mm)580
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário