Publicar produtos
D9941 - Countertop, Laminated
SEPS2BIM

D9941 - Countertop, Laminated

Traduzido por Google,
Uma bancada laminada de 3/4" de espessura por 18' de profundidade. A parte superior é uma tampa laminada de alta pressão coberta com um splashback. O balcão é usado como uma superfície de trabalho em gabinetes cirúrgicos odontológicos. Preço por metro linear.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaD9941
  • Familia de productoCountertop
  • Grupo de produtosLaminated
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)30
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)460
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Classificação IFCElemento de mobiliário