Publicar produtos
E0572 - Workstation, Hematology Lab, Minimal
SEPS2BIM

E0572 - Workstation, Hematology Lab, Minimal

Traduzido por Google,
ISTO TÍPICO INCLUI: 6 Tiras de Suspensão Vertical 1 Trilho de Equipamento, System-Mt, 48"W; 2 Painel Clínico, 80"H x 30"W; 1 Módulo, 80"H x 24"W, com 7-1/4inch compartimento utilitário, com prateleira de serviço; 2 módulos, 80" H x 48" W, com compartimento utilitário de 7-1/4 polegadas, com prateleira de serviço; 1 tampa vertical do compartimento; 2 prateleiras de serviço 48" w; 2 Luzes 24"W; 2 Luzes 30"W; 2 Light 48"W; 1 Superfície de trabalho em balanço 30"D x 60"W; 2 Superfície de trabalho em balanço 30"D x 72"W; 1 mesa ajustável em altura, 30"D x 72"W 3 DR, 3"H; 5 DR, 6"H1DR, 9"H; 1 Armação de Armazenamento; 1 Carrinho Móvel com Superfície Superior; 2 Unidades Flipper bloqueáveis, 24" W; 2 Unidades Flipper bloqueáveis, 30" W; 2 unidades de flipper com trava, 48" W; 4 gavetas móveis com gavetas; 1 bandeja de teclado ajustável; 1 prateleira, armazenamento/exibição 24" w; 2 Prateleiras, Armazenamento/Exibição 30"W; 1 Prateleira, Armazenamento/Exibição 48"W; 4 Prateleiras Extra Profundas, 24" W; 2 Prateleiras Extra Profundas, 48" W; 1 Armário de base de pia, Dbl. Porta, Backsplash, 30" P x 48" W 1 Lava-olhos Swing-Away; 1 Pia SS 19"D x 33"D; 1 Torneira Misturadora Gooseneck CONJUNTO. Com Pulseiras; 1 Coador e Tailpiece; 1 cabide; Caixas organizadoras de gavetas * Hardware de conexão necessário para completar a instalação.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE0572
  • Familia de productoWorkstation
  • Grupo de produtosHematology Lab
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2130
  • Largura (mm)6550
  • Profundidade (mm)1220
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário