Publicar produtos
E0573 - Workstation, Shipping/Receiving Lab, Minimal
SEPS2BIM

E0573 - Workstation, Shipping/Receiving Lab, Minimal

Traduzido por Google,
ISTO TÍPICO INCLUI: 1 Trilho de equipamento, System-Mt, 48"W 2 Clinical Panel, 80"H x 30"W 1 Módulo, 80"H x 24W, com compartimento utilitário de 7-1/4 polegadas, com prateleira de serviço 2 Módulo, 80" H x 48 W, com compartimento utilitário de 7-1/4 polegadas, com prateleira de serviço 1 Tampa de suporte vertical 2 Prateleira de serviço 48 W 2 Luz 48 W 2 Superfície de trabalho em balanço 30D x 48 W 2 Unidade de flipper com trava, 48 W 2 Bandeja de teclado ajustável 1 Armário Base da Pia, Porta Dbl., Backsplash, com Tampo Corian, 30D x 48W 1 Lava-olhos Swing-Away 1 Pia SS 19D x 33D 1 Conjunto de Torneira Misturadora Gooseneck. hardware necessário para completar a instalação.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE0573
  • Familia de productoWorkstation
  • Grupo de produtosShipping/Receiving Lab
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2130
  • Largura (mm)3180
  • Profundidade (mm)1220
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário

Disponibilidade da região

América do Norte
United States