Publicar produtos
E0579 - Workstation, Chemistry Lab, Small
SEPS2BIM

E0579 - Workstation, Chemistry Lab, Small

Traduzido por Google,
ESTE TÍPICO INCLUI: 1 Equip Rail. Wall-MT 48"L; 1 Painel Clínico, Aberto 80"A x 24"L; 3 Painel Clínico, Aberto 80"A x 30"L; 3 Painel Clínico, Aberto 80"A x 48"L; 2 Painel Clínico com Elec. de entrada de teto/canal de dados, 80"H x 48"W; 1 Painel clínico com Elec. de entrada de teto/canal de dados, 80"H x 30"W; 2 Painel clínico, 48"H x 30"W; 2 Clínicos Painel, 80"H x 48"W; 1 Luz, 24"W; 2 Luzes, 30"W; 5 Luzes, 48"W; 2 Canal Elétrico/Dados 48"W; 1 Canal Elétrico/Dados 60"W; 1 Canal Elétrico/Dados 72"W; 1 Canal Elétrico/Dados 96"W; 2 Canal elétrico/de dados, Canto 4 Ressaca de trabalho em balanço, 30"D x 48"W; 1 Ressaca de trabalho em balanço, 30" P x 60" W; 1 Ressaca de trabalho em balanço, 30" P x 72" W; 1 Drw., 3"H; 3 Drw, 6"H; 1 Armação de Armazenamento; 1 Carrinho Móvel com Superfície Superior; 1 Unidade Flipper bloqueável, 24" W; 2 Unidade Flipper bloqueável, 30" W; 4 unidades de flipper bloqueáveis, 48" W; 1 gaveta móvel com gavetas; 2 bandejas de teclado ajustáveis; 1 prateleira, armazenamento/exibição 24" w; 2 Prateleiras, Armazenamento/Exibição 30"W; 4 Prateleiras, Armazenamento/Exibição 48"W; 1 Unidade de 3 Prateleiras com Porta 48" W; 6 Prateleiras Extra Profundas, 48" W; 4 Prateleiras Extra Profundas, 30" L; 1 Cabine Base da Pia, c Porta, Backsplash, c/ Tampo Corian, 30" P x 24" L; 1 Lava-olhos Swing-Away; 1 Pia Dupla SS 19" P x 33" P; 1 Ensaio de Torneira Misturadora Gooseneck, com Pulseiras; 1 Coador e Tailpiece; Caixas organizadoras de gavetas * Hardware de conexão necessário para completar a instalação.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE0579
  • Familia de productoWorkstation
  • Grupo de produtosChemistry Lab
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2130
  • Largura (mm)8130
  • Profundidade (mm)760
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário