Publicar produtos
E0580 - Workstation, Urinalysis Lab, Small
SEPS2BIM

E0580 - Workstation, Urinalysis Lab, Small

Traduzido por Google,
ESTE TÍPICO INCLUI: 6 Tiras de Suspensão Vertical; 1 Equip Rail, Wall-Mt, 24"W; 2 Light, 30W; 1 Light 48"W; 2 Trilhos de Ferramentas, 30W; 1 Tackboard, 30"W; 1 Work Surf em balanço, 30"D x 48"W; 1 Work Surf em balanço, 30"D x 60"W; 1 Drw, 3"H; 3 Drw, 6"H; 2 Unidades Flipper Lockable, 30"W; 1 unidade de flipper bloqueável, 48" W; 3 gavetas móveis com gaveta; 1 bandeja de teclado ajustável; 2 prateleiras, armazenamento/exibição 30" w; 1 Prateleira, Armazenamento/Exibição 48" L; 1 Pedestal, Caixa, Arquivo; 2 Mesas Ajustáveis em Altura, 24" P x 48" L; 2 Bandejas de Papel; 1 Bandeja Diagonal; 8 Divisores de Prateleira; 1 Cabine de pia em balanço, c/Corian Tampo, 30"D x 24"W; 1 Pia SS 19"D x 21"D; 1 Ensaio de Torneira Misturadora Gooseneck. Com Pulseiras; 1 Coador e Tailpiece; Organizador de Gaveta * Hardware necessário para completar a instalação.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE0580
  • Familia de productoWorkstation
  • Grupo de produtosUrinalysis Lab
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2130
  • Largura (mm)4570
  • Profundidade (mm)760
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário