Publicar produtos
E0581 - Workstation, Hematology Lab, Small
SEPS2BIM

E0581 - Workstation, Hematology Lab, Small

Traduzido por Google,
ESTE TÍPICO INCLUI 2 Trilhos de Equipamento, Wall-Mt, 48"W; 4 Painéis Clínicos, Abertos 80"H x 30"W; 3 Painéis Clínicos com Entrada de Teto ELEC/Canal de Dados, 80"H x 48"W 4 Painéis Clínicos, 48H x 30"W; 1 Painel Clínico, 80"L x 48"W; 8 Luz 48"W; 8 Canal elétrico/de dados 48"W; 8 Ressaca de trabalho em balanço, 30" P x 48" W; 2 Mesa ajustável em altura, 30"D x 48"W; 4 Draw, 3"H; 5 Draw, 6"H; 7 unidades de flipper bloqueáveis, 48" W; 3 gavetas móveis com gavetas; 2 armários de armazenamento c/porta; 2 bandejas de teclado ajustável; 7 prateleiras, armazenamento/exibição 48" w; 1 Unidade de 3 Prateleiras com Porta, 48" W; 8 Prateleiras Extra Profundas, 48" W; 1 Cabine de base de pia, com porta, com backsplash, com tampo em Corian, 30" P x 24" W; 1 Cabine de base de pia, c/porta, c/backsplash, c/topo Corian, 30" P x 48" W; 1 Lava-olhos Swing-Away; 1 Pia Dupla SS 19"D x 33"D; 1 Pia Dupla SS 19"D x21"D; 2 Torneiras Misturadoras Gooseneck CONJUNTO. Com Pulseiras; 2 Filtro e Tailpiece; Caixas organizadoras de gavetas * Hardware de conexão necessário para completar a instalação.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE0581
  • Familia de productoWorkstation
  • Grupo de produtosHematology Lab
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2130
  • Largura (mm)7920
  • Profundidade (mm)2440
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário