ESTE TÍPICO INCLUI: 6 Módulos, 80" H x 48" W, com 7-1/4 polegadas, com prateleira de serviço; 1 Painel Clínico, Aberto 80"H x 24"W; 3 Painel Clínico, Aberto 80"H x 30"W; 1 Painel Clínico, Aberto 80"H x 48"W; 3 Painel Clínico com Entrada de Teto ELEC/Canal de Dados, 80"H x 30"W; 1 Painel Clínico com Entrada de Teto ELEC/Canal de Dados, 80"H x 48"W; 1 Painel Clínico com Entrada de Piso ELEC/Canal de Dados, 48"H x 48"W; 2 Painel Clínico, 48"H x 30"W; 1 Painel Clínico, 48"H x 48"W; 3 Painel Clínico, 80"H x 30"W; 2 Painel Clínico, 80"H x 48"W; 2 Cobertura de Perseguição Vertical; 1 Canal Elétrico/Dados 30"W; 8 Canal Elétrico/Dados 48"W; 1 Canal Elétrico/Dados 72"W; 1 Canal Elétrico/Dados, Canto; 1 Luz, 24"W; 9 Light, 48"W; 1 Superfície de trabalho em balanço, 30"D x 24"W, com suportes; 10 Superfície de trabalho em balanço, 30"D x 48"W, com suportes; 1 Superfície de trabalho de canto em balanço, 30"D x 48 "W; 1 mesa ajustável em altura, 36"D x 72"W; 3 bandejas de teclado ajustáveis; 6 gavetas móveis Caddy com gavetas; 5 DR, 3"H; 11 DR, 6"H; 1 DR, 9"H; 2 Armação de Armazenamento; 3 Armários Com Porta; 1 Carrinho Móvel com Superfície Superior; 1 Unidade Flipper bloqueável, 24" W; 8 Unidade Flipper bloqueável, 48" W; 1 Unidade de 3 Prateleiras com Porta, 48" W; 1 Prateleira, Armazenamento/Exibição 24" W; 8 Prateleiras, Armazenamento/Exibição 48" L; 4 Prateleiras Extra Profundas, 48" W; 1 Gabinete de Base para Pia, com Porta Dupla, Backsplash, com Tampo em Corian, 30" P x 60" W; 1 Lava-olhos Swing-Away; 1 Pia SS 19"D x 19"D; 2 Copos Pia 6"D x 3"D; 3 Torneira Misturadora Gooseneck CONJUNTO. Com Pulseiras;