Publicar produtos
E0590 - Workstation, Urinalysis Lab, Medium
SEPS2BIM

E0590 - Workstation, Urinalysis Lab, Medium

Traduzido por Google,
ESTE TÍPICO INCLUI: 1 Trilho de Equipamento, Parede MNTD. 48"L; 1 Painel Clínico, Aberto 80"A x 24"L; 5 Painel Clínico, Aberto 80"A x 48"L; 1 Painel Clínico com Entrada de Teto ELEC/Canal de Dados, 80"A x 30"L; 1 Painel Clínico com Entrada de Teto ELEC/Canal de Dados, 80"H x 48"W; 1 Painel Clínico, 48"H x 30"W; 2 Painel Clínico, 80"H x 48"W; 1 Canal Elétrico/Dados 30"W ; 3 Canal Elétrico/Dados 48"W; 1 Canal Elétrico/Dados 72"W; 2 Canal Elétrico/Dados, Canto; 1 Luz, 24"W; 6 Light, 48"W; 1 Superfície de trabalho em balanço, 30" P x 72" W; 3 Superfícies de trabalho em balanço, 30" P x 48" W; 2 Superfícies de trabalho de canto em balanço, 30" P x 48" W; 2 Bandeja de Teclado Ajustável; 1 Caddy Móvel com Gavetas; 3 Draw, 3"H; 3 Draw, 6"H; 2 Armários Com Porta; 1 Unidade Flipper bloqueável, 24" W; 5 Unidade Flipper bloqueável, 48" W; 1 Prateleira, Armazenamento/Exibição 24"W; 5 Prateleiras, Armazenamento/Exibição 48"W; 4 Prateleiras Extra Profundas, 48" W; 1 3 Unidades de Prateleiras com Porta, 48" W; 1 Gabinete de Base para Pia, com Porta Dupla, Backsplash com Tampo em Corian, 30" P x 48" W; 1 Lava-olhos Swing-Away; 1 Pia SS 19"D x 33"D; 1 Torneira Misturadora Gooseneck CONJUNTO. Com Pulseiras; 1 Coador e Tailpiece; Caixas organizadoras de gavetas. * Hardware de conexão necessário para concluir a instalação.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE0590
  • Familia de productoWorkstation
  • Grupo de produtosUrinalysis Lab
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2130
  • Largura (mm)3730
  • Profundidade (mm)5330
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário