Publicar produtos
E0591 - Workstation, Hematology Lab, Medium
SEPS2BIM

E0591 - Workstation, Hematology Lab, Medium

Traduzido por Google,
ESTE TÍPICO INCLUI: 3 Módulos, 48" H x 48" W, com 7-1/4 polegadas, com prateleira de serviço; 1 Painel Clínico, Aberto 80"H x 30"W; 4 Painel Clínico, Aberto 80"H x 48"W; 1 Painel Clínico com Entrada de Teto ELEC/Canal de Dados, 80"H x 30"W; 1 Painel Clínico com Entrada de Teto ELEC/Canal de Dados, 80"H x 48"W; 1 Painel Clínico com Entrada de Piso ELEC/Canal de Dados, 48"H x 30"W; 7 Painel Clínico, 48"H x 30"W; 1 Painel Clínico, 80"H x 30"W; 2 Painel Clínico, 80"H x 48"W; 1 Cobertura de Perseguição Vertical; 1 Canal Elétrico/Dados 30"W; 6 Canal Elétrico/Dados 48"W; 2 Canal Elétrico/Dados 60"W; 1 Canal Elétrico/Dados, Canto; 7 Luz, 48"W; 9 Superfície de trabalho em balanço, 30" P x 48" W; 2 Superfícies de trabalho em balanço, 30" P x 60" W; 3 Superfícies de trabalho de canto em balanço, 30" D x 48" W; 1 mesa ajustável em altura, 36"D x 72"W; 3 Bandeja de Teclado Ajustável; 7 Caddy Gaveta Móvel com Gavetas; 14 Draw, 3"H; 7 Draw, 6"H; 4 Armários Com Porta; 6 unidades de flipper com fechadura, 48" W; 1 3 prateleiras com porta, 48" W; 6 Prateleiras, Armazenamento/Exibição 48" L; 6 Prateleiras Extra Profundas, 48" W; 1 Gabinete de Base para Pia, com Porta Dupla, Backsplash, com Tampo em Corian, 30" P x 60" W; 1 Pia 19"D x 19"W; 1 Pia Copo 6"D x 3"D; 2 Torneiras Misturadoras Gooseneck CONJUNTO. Com Pulseiras; 1 Coador e Tailpiece; Caixas organizadoras de gavetas. * Hardware de conexão necessário para concluir a instalação.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE0591
  • Familia de productoWorkstation
  • Grupo de produtosHematology Lab
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2130
  • Largura (mm)8380
  • Profundidade (mm)4600
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário