Publicar produtos
E0592 - Workstation, Shipping/Receiving Lab, Medium
SEPS2BIM

E0592 - Workstation, Shipping/Receiving Lab, Medium

Traduzido por Google,
TÍPICO INCLUI: 1 Trilho de Equipamento, Parede MNTD. 48"L; 1 Painel Clínico, Aberto 80"A x 24"L; 5 Painel Clínico, Aberto 80"A x 48"L; 1 Painel Clínico com Entrada de Teto ELEC/Canal de Dados, 80"A x 30"L; 1 Painel Clínico com Entrada de Teto ELEC/Canal de Dados, 80"A x 48"L; 1 Painel Clínico, 48"A x 30"L; 1 Painel Clínico, 48"A x 48"L; 1 Painel Clínico, 80"A x 30"W; 2 Painéis Clínicos, 80"H x 48"W; 2 Canal Elétrico/de dados 30"W; 3 Canal Elétrico/Dados 48"W; 1 Canal Elétrico/Dados 72"W; 2 Canal Elétrico/Dados, Canto; 1 Luz, 24"W; 6 Light, 48"W; 3 Superfícies de trabalho em balanço, 30" D x 48" W, com suportes; 1 Superfície de trabalho em balanço, 30" P x 72" W, com suportes; 2 Ressaca de trabalho de canto em balanço, 30" P x 48" L x 48" L; 1 mesa ajustável em altura, 30" P x 60" W; 1 armário de pia ADA em balanço com backsplash, com tampo Corian, 30" P x 24 "W; 2 Bandeja de Teclado Ajustável; 3 Gavetas Móveis Caddy com Gavetas; 3 Draw, 3"H; 3 Drw, 6"H; 1 Unidade Flipper Lockable, 24"W; 5 unidades de flipper bloqueáveis, 48" w; 1 prateleira, armazenamento/exibição 24" w; 5 Prateleiras, Armazenamento/Exibição 48" W; 1 3 Prateleiras com Porta, 48" W; 4 Prateleira Extra Profunda, 48" W; 1 Pia SS ADA 19" P x 19" P; 1 Conjunto de Torneira Misturadora Gooseneck. Com Pulseiras; 1 Coador e Tailpiece; Compartimentos Organizadores de Gaveta. * Hardware de conexão necessário para completar a instalação
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE0592
  • Familia de productoWorkstation
  • Grupo de produtosShipping/Receiving Lab
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2130
  • Largura (mm)3660
  • Profundidade (mm)3660
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário