Publicar produtos
E0593 - Workstation, Histopathology Lab, Medium
SEPS2BIM

E0593 - Workstation, Histopathology Lab, Medium

Traduzido por Google,
ESTE TÍPICO INCLUI: 2 Módulos, 48" H x 24" W, com 7-1/4 polegadas, com prateleira de serviço; 5 Módulos, 48" H x 48" W, com 7-1/4 de polegada, com prateleira de serviço; 5 Painel Clínico, Aberto 80"H x 30"W; 6 Painel Clínico, Aberto 80"H x 48"W; 2 Painel Clínico com Entrada de Teto ELEC/Canal de Dados, 80"H x 48"W; 6 Painel Clínico, 48"H x 30"W; 1 Painel Clínico, 80"H x 30"W; 2 Cobertura de Perseguição Vertical; 7 Canal Elétrico/Dados 48"W; 1 Canal Elétrico/Dados 60"W; 1 Canal Elétrico/Dados, Canto; 4 Light, 30" W; 8 Light, 48" W; 12 Superfícies de trabalho em balanço, 30" P x 48" W, com suportes; 1 Superfície de trabalho em balanço, 30" D x 51" W, com suportes; 1 Superfície de trabalho em balanço, 30" P x 60" W, com suportes; 1 Superfície de trabalho em balanço, 30" D x 72" W, com suportes; 2 Cantilever Cantilever Work Surf, 30" P x 48" W x 48 "W; 4 Mesa ajustável em altura, 36 "P x 72" W; 1 mesa ajustável em altura, 30 "P x 60" W; 2 bandeja de teclado ajustável; 8 Caddy de gaveta móvel com gavetas; 21 DR, 3"H; 8 DR, 6" H; 7 Armários de Armazenamento com Porta; 4 Unidades Flipper com Tranca, 30" W; 7 Unidades Flipper Fechadas, 48" W; 1 Unidade de 3 Prateleiras com Porta, 48" W; 4 Prateleiras, Armazenamento/Exibição 30"W; 7 Prateleiras, Armazenamento/Exibição 48"W; 4 Prateleiras Extra Profundas, 24" W; 14 Prateleiras Extra Profundas, 48" W; Gabinete de 2 pias, com porta dupla, backsplash, com tampo em Corian, 30" P x 60" W; 2 Lava-olhos Swing-Away; 2 Pia SS 19"D x 19"D; 2 Torneiras Misturadoras Gooseneck CONJUNTO. Com Pulseiras; 2 Filtro e Tailpiece; Caixas organizadoras de gavetas. * Hardware de conexão necessário para concluir a instalação.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE0593
  • Familia de productoWorkstation
  • Grupo de produtosHistopathology Lab
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2130
  • Largura (mm)11580
  • Profundidade (mm)4270
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário