ESTE TÍPICO INCLUI: 6 Módulos, 80" H x 48" W, com 7-1/4 polegadas, com prateleira de serviço; 1 Painel Clínico, Aberto 80"H x 30"W; 5 Painel Clínico, Aberto 80"H x 48"W; 1 Painel Clínico com Entrada de Teto ELEC/Canal de Dados, 80"H x 24"W; 1 Painel Clínico com Entrada de Teto ELEC/Canal de Dados, 80"H x 30"W; 1 Painel Clínico com Entrada de Piso ELEC/Canal de Dados, 48"H x 30"W; 6 Painel Clínico, 48"H x 30"W; 3 Painel Clínico, 80"H x 30"W; 2 Cobertura de Perseguição Vertical; 1 Canal Elétrico/Dados 24"W; 1 Canal Elétrico/Dados 48"W; 1 Canal Elétrico/Dados 60"W; 1 Canal Elétrico/Dados 72"W; 3 Canal elétrico/de dados, Canto 1 Luz, 24"W; 11 Luz, 48"W; 1 Superfície de trabalho em balanço, 30" P x 24" W, com suporte; 6 Superfícies de trabalho em balanço, 30" D x 48" W, com suporte; 1 Superfície de trabalho em balanço, 30" P x 60" W, com suporte; 3 Superfície de trabalho de canto em balanço, 30" P x 48" W x 48 "W; 2 Mesa ajustável em altura, 30 "P x 48" W; 4 bandeja de teclado ajustável; 6 gaveta móvel Caddy com gavetas 6 Drw, 3" H; 10 Draw, 6"H; 1 Draw, 9"H; 2 Estrutura de Armazenamento 1 Armário de Armazenamento Com Porta; 1 Unidade Flipper bloqueável, 24" W; 10 Unidade Flipper bloqueável, 48" W; 1 Unidade de 3 Prateleiras com Porta, 48" W; 1 Prateleira, Armazenamento/Exibição 24" W; 10 Prateleiras, Armazenamento/Exibição 48" L; 6 Prateleiras Extra Profundas, 48" W; 1 Armário de base para pia, com porta dupla, backsplash, com tampo em Corian, 30" P x 48" W; 2 Gabinete de pia em balanço, com Backsplash, com tampo em Corian, 30" P x 48" W; 3 Lava-olhos Swing-Away; 3 SS Dissipador 19"D x 33"D; 2 Copos Pia 6"D x 3"D; 5 Torneira Misturadora Gooseneck CONJUNTO.