Publicar produtos
E0674 - Pharmacy Manuf & Prepack Medium Volume
SEPS2BIM

E0674 - Pharmacy Manuf & Prepack Medium Volume

Traduzido por Google,
E0674 MFG PRPK, ESTE TÍPICO INCLUI: 4 Exibição de armazenamento de prateleira de 24" W; 6 Exibição de armazenamento de prateleira de 48" W; 8 tiras de parede, 84"H; 1 trilho adaptador, 48"W; 1 Work Surf, Hvy-Duty 24" P x 48" W; 1 Work Surf, Hvy-Duty 24" P x 72" W; 1 Módulo, Cant Sink-Adaptable w/Corian Top, 24"D x 48"W; 1 Mesa, Processo com Rodízios, Adj Ht 30"D x 48"W; 1 Estojo de Armazenamento, 3 Garrafas Dwrs, Pernas 1 Estrutura de Armazenamento 2 Gavetas, 3{"H; 2 Gavetas, 9"H; 2 Luz de Tarefa, 42" W; 1 Lava-olhos 1 Bandeja de Teclado Ajustável 1 Gaveta de Conjunto de Pia e Torneira Compartimentos Organizadores *É necessário hardware de conexão para concluir a instalação.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE0674
  • Familia de productoPharmacy Bulk Storage Medium Volume
  • Grupo de produtosPharmacy Bulk Storage Medium Volume
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2160
  • Largura (mm)3050
  • Profundidade (mm)3350
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário