Publicar produtos
E0685 - Pharmacy Bulk Storage High Volume
SEPS2BIM

E0685 - Pharmacy Bulk Storage High Volume

5.0 de 5 estrelas5.0(7 avaliações)
Traduzido por Google,
E0685 FARMÁCIA ARMAZENAMENTO A GRANEL DE ALTO VOLUME, ESTE TÍPICO INCLUI: 2 Painéis, Hard Npwr, 47”H x 18”W; 1 Painel, Hard Pwr, 47”H x 24”W; 5 Painel, Hard Npwr, 47”H x 24”W; 1 Painel, Hard Pwr, 47”H x 36”W; 1 Painel, Hard Pwr, Porta W/Com, 47”H x 36”W; 1 Painel, Hard Pwr, 47”H x 48”W; 2 Painéis, Hard Pwr, Porta W/Com, 47”H x 48”W; 1 Painel, Hard Pwr, 53”H x 24”W; 2 Painéis, Hard Npwr, 53”H x 24”W; 33 Painel, Hard Npwr, 85”H x 18”W; 1 Painel, Hard Pwr, 85”H x 24”W; 2 Painéis, Hard Npwr, 85”H x 24”W; 5 Painel, Hard Pwr, 85”H x 30”W; 3 Painéis, Hard Npwr, 85”H x 30”W; 2 Painel, Hard Pwr, 85”H x 36”W; 2 Painéis, Hard Npwr, 85”H x 42”W; 2 Painel, Hard Pwr, 85”H x 48”W; 23 Painel, Hard Npwr, 85”H x 48”W; 1 Moldura de Painel Aberto Npwr, 85”H x 24”W; 1 Open Panel Frame Pwr W/Port Port, 85”H x 36”W; 1 Moldura de Painel Aberto Npwr 85”H x 36”W; 2 Porta de quadro de painel aberto Pwr W/Com, 85" H x 48" W; 2 Estrutura de Painel Aberto Npwr, 85”H x 48”W; 2 Duplex Rcp, 6/Pkg; 2 Duplex Rcp, Dedicado 6/Pack; 2 Entradas de Teto Pwr, Pwr 47”H; 2 Entradas de Teto Pwr, Pwr 85”H; 2 Semanas de Surf, Rect Lam, 24”D x 48”W; 3 Semanas de Surf, Rect Lam, 24”D x 72”W; 2 Semanas de Surf, Rect Lam, 24”D x 84”W; 1 Semana de Surf, Cor Lam, 24”D x 48”W; 2 Trans Surf, Lam Top 48”W; 2 Trans Surf, Lam Top 72”W; 2 Lima Lateral, Susp Lam, 24”W; 6 Prateleiras, Armazenamento/Exibição, 24”W; 30 Prateleira, Armazenamento/Exibição, 30”W; 4 Prateleiras, Armazenamento/Exibição, 36”W; 239 Prateleira, Armazenamento/Exibição, 48”W; 2 Unidades Flip Dr, Fab, W/Lock, 24”W; 4 Unidade Flip Dr, Fab, W/Lock, 36”W
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE0685
  • Familia de productoPharmacy Bulk Storage High Volume
  • Grupo de produtosPharmacy Bulk Storage High Volume
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2160
  • Largura (mm)17120
  • Profundidade (mm)7980
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário