Publicar produtos
E0686 - Pharmacy Manuf & Prepack High Volume
SEPS2BIM

E0686 - Pharmacy Manuf & Prepack High Volume

Traduzido por Google,
E0686 MANUF & PREPACK, ESTE TÍPICO INCLUI: 2 Painéis, Hard Npwr, 53”H x 24”W; 1 Painel, Hard Npwr, 85”H x 24”W; 2 Painel, Hard Pwr, 85”H x 48”W; 2 Open Panel Frame Pwr, Porta W/Com, 85”H x 48”W; 1 Duplex Rcp, 6/Pkg; 1 Duplex Rcp, Dedicado 6/Pack; 1 Entrada de Teto, Conexão Direta Int, Pwr 85”H; 9 Prateleira, Armazenamento/Exibição, 48”W; 1 Unidade Flip Dr, Fab, W/Lock, 48”W; 1 Tabuleiro, 48”W; 1 Barra de Ferramentas, 48”W; 4 Tira de Parede 84”H; 1 trilho adaptador, 48”W; 4 Work Surf, Hvy-Duty 24”P x 48”W; 1 Work Surf, Hvy-Duty Cor 24”P x 48”W; 1 Módulo de pia em balanço, com tampo em Corian, 24”P x 48”W; 1 Prateleira, 48”W; 1 Mesa, Processo com Rodízios Adj Ht 30”D x 48”W; 1 Unidade de Armazenamento; 3 Prateleiras, 3 Prateleiras 24”W; 1 Estojo de Armazenamento, 3 Garrafas, C/Perna; 1 Estojo de Armazenamento, C/Prateleira, 5”H Dwr, C/Pernas; 5 Dw, 3”H; Conjunto de pia e torneira de 1 Dbl; 1 Lava-olhos; 5 Luz de Tarefa, 42”W; 1 Bandeja Diag; 1 Bandeja Keybd, Totalmente Ajustável. *Hardware de conexão necessário para concluir a instalação.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE0686
  • Familia de productoPharmacy Manuf & Prepack High Volume
  • Grupo de produtosPharmacy Manuf & Prepack High Volume
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2160
  • Largura (mm)4570
  • Profundidade (mm)3960
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário