Publicar produtos
E0948 - Cart, General Storage, Mobile
SEPS2BIM

E0948 - Cart, General Storage, Mobile

4.5 de 5 estrelas4.5(6 avaliações)
Traduzido por Google,
ISTO TÍPICO INCLUI: 1 Carrinho, Estilo-A Estreito, com Borda Elevada Superior 2 Gavetas, 3" H 4 Gavetas, 6" H 1 Trilho de Acessórios, Caixas Organizadoras de Gaveta Lateral
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE0948
  • Familia de productoCart
  • Grupo de produtosGeneral
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1220
  • Largura (mm)810
  • Profundidade (mm)640
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário