Publicar produtos
E0957 - Cart, Medication, Mobile
SEPS2BIM

E0957 - Cart, Medication, Mobile

4.1 de 5 estrelas4.1(10 avaliações)
Traduzido por Google,
ESTE TÍPICO INCLUI: 1 carroceria, estilo A estreito, com topo de borda levantada; 1 barra de bloqueio; 2 trilhos acessórios, laterais; 1 cesto de lixo; 1 porta-recipiente para perfurocortantes; 1 prateleira dobrável; 1 porta lanterna; 1 cadeado de parede; 2 gavetas, 3" H; 1 gaveta fechada, 6" H c/tampa trancada; 3 conjuntos de cassetes de 8 compartimentos e compartimentos organizadores de gavetas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE0957
  • Familia de productoCart
  • Grupo de produtosMedication
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1190
  • Largura (mm)890
  • Profundidade (mm)640
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário