Publicar produtos
F0210 - Chair, Side, Without Arms
SEPS2BIM

F0210 - Chair, Side, Without Arms

Traduzido por Google,
Cadeira lateral estofada com aproximadamente 32" de altura X 19" de largura X 23" de profundidade com deslizamentos de chão. Assento não inclinado e sem braços.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF0210
  • Familia de productoChairs
  • Grupo de produtosSide
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)810
  • Largura (mm)580
  • Profundidade (mm)660
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCElemento de mobiliário