Publicar produtos
F0410 - Cabinet, Filing, Half Height, 2 Drawer
SEPS2BIM

F0410 - Cabinet, Filing, Half Height, 2 Drawer

Traduzido por Google,
Dois (2) armário de arquivo vertical tamanho carta gaveta aproximadamente 29 "altura X 15" largura X 26" profundo com dispositivo de travamento. Cada gaveta tem suporte de etiqueta, alça e berço de rolo.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF0410
  • Familia de productoCabinets
  • Grupo de produtosFiling
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)740
  • Largura (mm)380
  • Profundidade (mm)740
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário