Publicar produtos
F2245 - Camera, Video Surveillance, HD, IP Powered
SEPS2BIM

F2245 - Camera, Video Surveillance, HD, IP Powered

Traduzido por Google,
Uma câmera de vigilância por vídeo de alta definição e totalmente funcional. A câmera é capaz de resolução total de 1080p a 30 quadros por segundo enquanto otimiza o uso da rede com os formatos de compressão H.264, MPEG-4 e JPEG. A câmera terá um design aberto e baseado em padrões, fornecendo uma plataforma para integração e operação como um dispositivo independente ou como parte de uma rede de vigilância.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF2245
  • Familia de productoCamera
  • Grupo de produtosVideo
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)80
  • Largura (mm)100
  • Profundidade (mm)200
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual
  • Classificação IFCElemento de mobiliário