Publicar produtos
M0515 - Television, Plasma
SEPS2BIM

M0515 - Television, Plasma

3.1 de 5 estrelas3.1(10 avaliações)
Traduzido por Google,
Tela de 42" na diagonal, TV de plasma de tela plana multimídia de alta definição (HDTV). A TV terá uma proporção de tela ampla de 16:9, resolução de tela mínima de 1024 x 768, sintonizador NTSC, alto-falantes estéreo integrados e som surround .
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM0515
  • Familia de productoTelevision
  • Grupo de produtosPlasma
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)740
  • Largura (mm)1070
  • Profundidade (mm)330
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual
  • Classificação IFCElemento de mobiliário