Publicar produtos
M0506 - Television, Flat Screen
SEPS2BIM

M0506 - Television, Flat Screen

3.1 de 5 estrelas3.1(8 avaliações)
Traduzido por Google,
Televisão de tela plana com tamanho de tela diagonal de aproximadamente 32'" a 40'. A TV terá alto-falantes embutidos, sintonizador NTSC, proporção de tela ampla de 16:9, resolução mínima de 1280 x 768 e controle remoto.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM0506
  • Familia de productoTelevision
  • Grupo de produtosFlat Screen
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)610
  • Largura (mm)940
  • Profundidade (mm)100
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual
  • Classificação IFCElemento de mobiliário