Publicar produtos
F2422 - Lamp, Floor, LED
SEPS2BIM

F2422 - Lamp, Floor, LED

4.0 de 5 estrelas4.0(8 avaliações)
Traduzido por Google,
Uma luminária de piso LED para uso como luz de leitura. O projeto da lâmpada pode ter um braço articulado para ajustar a luz exatamente onde é necessário. A lâmpada usará uma luz LED.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF2422
  • Familia de productoLamp
  • Grupo de produtosFloor
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1960
  • Largura (mm)610
  • Profundidade (mm)610
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário