Publicar produtos
F2540 - Shredder, Paper, Security
SEPS2BIM

F2540 - Shredder, Paper, Security

4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Trituradora de papel, aproximadamente 21" de altura X 15" de largura X 12" de profundidade com unidade de trituração e receptáculo de resíduos. Os recursos de segurança incluem trituração de corte transversal.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF2540
  • Familia de productoShredder
  • Grupo de produtosPaper
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)660
  • Largura (mm)430
  • Profundidade (mm)330
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
  • Classificação IFCElemento de mobiliário