Publicar produtos
F3055 - Whiteboard, With Sliding Panels.
SEPS2BIM

F3055 - Whiteboard, With Sliding Panels.

4.4 de 5 estrelas4.4(5 avaliações)
Traduzido por Google,
As instalações padrão consistem em painéis deslizantes e um painel traseiro fixo com a opção de quadro-negro, quadro de marcadores, quadro de avisos ou uma combinação dessas opções.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF3055
  • Familia de productoWhiteboard
  • Grupo de produtosWith Sliding Panels
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1220
  • Largura (mm)2440
  • Profundidade (mm)150
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Classificação IFCElemento de mobiliário