Publicar produtos
F3060 - Whiteboard, Projection Screen Combination
SEPS2BIM

F3060 - Whiteboard, Projection Screen Combination

4.0 de 5 estrelas4.0(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Combinação de quadro branco e tela de projeção aproximadamente 48" H x 72" W. Superfície magnética com acabamento fosco para projeção. Estabilizador de placa dura com folha de alumínio de volta. Para uso com canetas aquareláveis.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF3060
  • Familia de productoWhiteboard
  • Grupo de produtosProjection Screen Combination
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1220
  • Largura (mm)1830
  • Profundidade (mm)2430
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Classificação IFCElemento de mobiliário