Publicar produtos
F3105 - Safe, F/S , Class 5
SEPS2BIM

F3105 - Safe, F/S , Class 5

4.1 de 5 estrelas4.1(10 avaliações)
Traduzido por Google,
Cofre classe 5, modelo de chão com fechadura de combinação. Usado para armazenamento de entorpecentes, planos, filmes e outros materiais classificados ou de controle.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF3105
  • Familia de productoSafe
  • Grupo de produtosF/S
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)740
  • Largura (mm)560
  • Profundidade (mm)610
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário