Publicar produtos
F3200 - Clock, Battery
SEPS2BIM

F3200 - Clock, Battery

2.8 de 5 estrelas2.8(8 avaliações)
Traduzido por Google,
Relógio, 12" de diâmetro. Superfície redonda, números fáceis de ler com ponteiro de segundos de varredura. Unidade montada na parede para uso quando impraticável instalar um sistema de relógio totalmente sincronizado. Funciona com bateria (pilhas não incluídas).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF3200
  • Familia de productoClock
  • Grupo de produtosBattery
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)330
  • Largura (mm)330
  • Profundidade (mm)50
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
  • Classificação IFCElemento de mobiliário