Publicar produtos
K4210 - Mixer, Table Mounted
SEPS2BIM

K4210 - Mixer, Table Mounted

Traduzido por Google,
Misturador de mesa com uma tigela de aço inoxidável com capacidade de 5 litros. A unidade vem completa com acessórios de batedor e chicote. Outros anexos estão disponíveis. A unidade é utilizada para o preparo de alimentos em hotéis, restaurantes e áreas de alimentação hospitalar.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaK4210
  • Familia de productoMixer
  • Grupo de produtosTable Mounted
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)460
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)840
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário