Publicar produtos
K8250 - Toaster, Pop-Up, 4 Slice, Electric
SEPS2BIM

K8250 - Toaster, Pop-Up, 4 Slice, Electric

3.1 de 5 estrelas3.1(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Quatro (4) fatias, torradeira elétrica pop-up. A carcaça da torradeira é feita de aço inoxidável e pode produzir até 290 fatias/hora. Isso é usado para torrar pão fatiado em cozinhas de serviços de alimentação e operações de refeitórios hospitalares. Várias configurações de energia elétrica estão disponíveis; alguns podem exigir receptáculos de parede especiais. Consulte as especificações dos fabricantes.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaK8250
  • Familia de productoToaster
  • Grupo de produtosPop-Up
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)250
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)360
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário