Publicar produtos
L1100 - Meter, pH
SEPS2BIM

L1100 - Meter, pH

Traduzido por Google,
medidor de pH. As capacidades/características das unidades incluem capacidade de análise de íons, fornece medições de pH, temperatura, MV e outros. A unidade inclui autodiagnóstico, um reconhecimento automático de buffer e um eletrodo preenchido com gel. Usado para medição direta da concentração de atividade.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaL1100
  • Familia de productoMeter
  • Grupo de produtospH
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)100
  • Largura (mm)250
  • Profundidade (mm)250
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário